北米での使用のため、MICRO SWITCH 914CEシリーズ コンパクト封入形スイッチは、信頼性の高い保護を提供するために、フルオロカーボンダイアフラムによるシールを組み込み、NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、および13に加え、IP66、IP67、およびIP68の要件を満たしています。ブートシール付きバージョンは、NEMA 12 要件も満たします(埃、空気中の汚れ、固体汚染物質を含む液体培地)。ケーブルやコネクタおよびベーシックスイッチ端子は、過酷な環境でも優れた耐性を提供できるよう、エポキシシーラントで封入されています。低温アプリケーション(-40°C、-40°Fまで)の場合、CEスイッチは、低温シールおよび潤滑油付きで提供されます。
CEシリーズは、極端な温度となる過酷な屋内生産現場のアプリケーションに加え、屋外の機器にも適用できる、堅牢で汎用性の高いスイッチです。プレーンプランジャー、ローラープランジャー、サイドロータリー、多方向配線、手動操作など広範囲にわたるアクチュエータが利用できます。スイッチは、業界標準のM12マイクロチェンジ4ピンのコネクタでもご利用いただけます。MICRO SWITCH 914CE製品は、北米のcURusだけでなく、欧州のCE要件も満たしています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH 914CEシリーズ コンパクトリミットスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
XP-4040:14CE/914CEシリーズ ミニチュアリミットスイッチ、UL、CSAおよびCE認証取得済み | 取付説明書 | 英語 | 151KB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
CEファミリ ミニチュアリミットスイッチ | 販促ツール | 英語 | 275KB |
製品 | アクチュエータ | 保護等級 | 端子タイプ | ハウジング素材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914CE1-12 | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 12フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-12A | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 12フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-15 | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 15フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-15A | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 15フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-3 | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 3フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-3A | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 3フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-3AK | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 3フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-3G | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 3フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-3K | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 3フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
914CE1-6 | トッププランジャー | IP66、IP67、IP68; NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、13 | 6フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト |