ハネウェルのミニチュア リミットスイッチは、それぞれユニークなハウジングおよび動作特性を持つ6つのスイッチシリーズを特長としています。近代産業のOEM用に設計されたミニチュア&コンパクトパッケージサイズは、スペースが限られたアプリケーションに理想的です。取付けパターンは、世界的に最も利用されている取付け基準を満たします。これらのシリーズは、様々なアクチュエータ&接続スタイルを含め、ユーザに多くのオプションを提供します。スローアクションとスナップアクション回路の両方で利用できるため、設計の柔軟性がさらに強化されます。直動接点は、作動したときにNC接点を開くように設計されています。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |