何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

HDLSシリーズ ヘビーデューティーリミットスイッチには、ヘッドツーボディ保持を確保するボス&ソケットヘッド設計、高温でも一貫性のある動作特性の保持に役立つ独自のオールメタルドライブトレイン、配線時間を節約するセルフリフト圧力プレート終端が含まれています。頑強なハウジングを持つHDLSシリーズのシールは、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13、IP65/66/67適合です。サイドロータリーバージョンは、CWやCCW動作用に改造もでき、動作ヘッドは90°回転できます。低温および高温シーリングオプションをご用意しています。

ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HDLSシリーズヘビーデューティーリミットスイッチ(LSシリーズ) データシート 英語 13MB
PK 81116:HDLSヘビーデューティーリミットスイッチ 取付説明書 英語 3MB
PK 8119:ヘビーデューティーLSリミットスイッチ、金メッキ接点付き 取付説明書 英語 61KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 アプリケーションノート 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB

HDLS標準シリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
LS3A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A2B サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3A3K-7AA サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3M2D サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1A トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YDC1E トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS3YVC1E トッププランジャー - 調節可能 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
LS4A1A サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト
LS4A1E サイドロータリー NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 20 mm 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink