完全に樹脂封止されたMICRO SWITCH HDLSヘビーデューティーリミットスイッチは、ベーシックスイッチキャビティがエポキシで密閉されており、厳環境対応の強固な保護機能を備えています。このスイッチはノンプラグインHDLSと同じですが、唯一の違いは、コンジット入口の他にスイッチキャビティにエポキシが充填されていることです。完全に樹脂封止されたHDLSスイッチは、スイッチにはケーブルまたはコネクタによってリードが事前配線されています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH HDLSヘビーデューティー工場密閉リミットスイッチ(LSY-FPシリーズ) | データシート | 英語 | 11MB |
---|---|---|---|
PK 81116:HDLSヘビーデューティーリミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
PK 8119:ヘビーデューティーLSリミットスイッチ、金メッキ接点付き | 取付説明書 | 英語 | 61KB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
ヘビーデューティーリミットスイッチHDLSシリーズ(エポキシ仕様) | カタログ情報 | 英語 | 532KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
固形廃棄物管理及び処分 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
製品 | アクチュエータ | 保護等級 | 端子タイプ | ハウジング素材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYAB3KE-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 6フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAB3KP-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 12フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAB3KPC-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 20フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAB3KQ-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 5ピン ミニコネクタ | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAB4LX-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 12フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAC3KC-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 6フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAC3KDD-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 4ピンマイクロコネクタ | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAC3KP-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 12フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAC3KPB-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 30フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
LSYAC3KPC-FP | サイドロータリー | NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 | 20フィートケーブル | 亜鉛ダイキャスト |