何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH HDLSスイッチは、全ステンレス製のバージョンもご利用いただけます。石油化学プラント、食品加工工場、船上およびドックなど腐食性の高い環境での使用できるよう設計されています。タイプ316キャストステンレスボディは、食品粒子が水中でトラップされる裂け目を最小限に抑えるよう設計されています。アクチュエータ、動作ヘッド、ネジもステンレススチール製です。すべてのシールは、優れた耐薬品性を提供し、121°C [250°F]までの動作温度および加圧スチーム洗浄に耐えるフルオロカーボンです。事前配線およびエポキシ充填バージョンもご用意しています。


  • 耐腐食性ステンレススチールのノンプラグインボディ、ヘッド、ロータリーシャフト
  • ステンレススチールレバー
  • フルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
  • NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、および13
  • UL、CSA、CE、CCC
  • ステンレスヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル
    

    文書


    HDLSステンレスシリーズ製品を閲覧する

    製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
    LS2A4K サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
    LS2A4KC サイドロータリー NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール
    LS2A4KPC サイドロータリー NEMA 1、4、6、6P、12 20フィートケーブル ステンレススチール
    LS2A4KY-FP サイドロータリー NEMA 1、6、6P、12 12フィートケーブル ステンレススチール
    LS2A4L サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
    LS2A4LX-FP サイドロータリー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 12フィートケーブル ステンレススチール
    LS2C4L トッププランジャー NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
    LS2D4K トップローラープランジャ NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
    LS2D4L トップローラープランジャ NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13 0.75 in - 14NPT コンジット ステンレススチール
    LS2D4LM トップローラープランジャ NEMA 1、6、6P、12 6フィートケーブル ステンレススチール

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink