何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH GLSミニチュア リミットスイッチファミリーは、グローバルソリューションのための幅広い製品を提供しています。頑丈で高信頼性のリミットスイッチは、数多くの工業アプリケーション、農業用機器、輸送機器、耐環境シールを施した(IP および NEMA)スイッチが必要なその他のアプリケーションに適しています。コンパクトハウジングは、スペースが限られている機器で理想的なことがよくあります。3つの異なるハウジングタイプで広範にわたる製品群が揃っています。メタルハウジング(GLC)プラスチックハウジング(GLD)、または3コンジットメタルハウジング(GLE)があり、EN50047への取付け適合性があります。


広範なアクチュエータ、接点ブロック、コンジット/接続性オプションが品揃えを充実させています。現在高まっているロジックレベルの制御への要求に応えるため、電気機械スイッチをPLCや他のロジックレベルデバイスと接続して使用することが多くなっています。GLSリミットスイッチは、標準スイッチ用の金メッキ接点のオプションを提供しています。このオプションは、ロジックレベル アプリケーションのスイッチの信頼性を高めます。

シリーズ汎用リミットスイッチ - ハネウェル


文書


GLEシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
GLEA01A1A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A1B サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A4J サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A5A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A5B サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01A9A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01B トッププランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01C トップローラープランジャ IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01D トップローラーアーム IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLEA01E7B ウォブル - コイルバネ IP66; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink