ハネウェルのMICRO SWITCH GLSミニチュア リミットスイッチファミリーは、グローバルソリューションのための幅広い製品を提供しています。頑丈で高信頼性のリミットスイッチは、数多くの工業アプリケーション、農業用機器、輸送機器、耐環境シールを施した(IP および NEMA)スイッチが必要なその他のアプリケーションに適しています。コンパクトハウジングは、スペースが限られている機器で理想的なことがよくあります。3つの異なるハウジングタイプで広範にわたる製品群が揃っています。メタルハウジング(GLC)、プラスチックハウジング(GLD)、または3コンジットメタルハウジング(GLE)があり、EN50047への取付け適合性があります。
広範なアクチュエータ、接点ブロック、コンジット/接続性オプションが品揃えを充実させています。現在高まっているロジックレベルの制御への要求に応えるため、電気機械スイッチをPLCや他のロジックレベルデバイスと接続して使用することが多くなっています。GLSリミットスイッチは、標準スイッチ用の金メッキ接点のオプションを提供しています。このオプションは、ロジックレベル アプリケーションのスイッチの信頼性を高めます。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH GLC、GLD、& GLEシリーズ ミニチュアグローバルリミットスイッチ | データシート | 英語 | 14MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
PK 81521:GLS Min-Dinグローバルリミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 6MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | アクチュエータ | 保護等級 | 端子タイプ | ハウジング素材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCA01A1A | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A1B | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A2A | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A2B | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A4J | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A5A | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A5B | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01A9A | サイドロータリー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01B | トッププランジャー | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト | ||||||
GLCA01C | トップローラープランジャ | IP67; NEMA 1、4、12、13 | 0.5 in - 14NPT コンジット | 亜鉛ダイキャスト |