汎用リミットスイッチ
スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。
MICRO SWITCH GLSシリーズはIEC規格に適合し、射出成形、PLCインターフェース、機械ツール、エレベータやエスカレータ、ゲーム、パッケージングや織物、食品・飲料、業務用ドア、ハサミ、プラットホームリフト、電子アセンブリなどの用途で、世界中で使われています。
ハネウェルのLSおよび200LSリミットスイッチは、プラグインおよびノンプラグインの本体スタイルを特長としています。これらのスイッチは工業アプリケーションで長年にわたり高性能を実現した実績があります。MICRO SWITCH LSは、他の完全調整可能なリミットスイッチには小さすぎる多くの場所に収まります。MICRO SWITCH 200LSスイッチは、オリジナルのプラグインコンセプトを採用しており、シンプルで高速な交換を行うことで、ダウンタイムを短縮します。MICRO SWITCH SZL-WLシリーズリミットスイッチは、汎用コンベヤからヘビーデューティー機械装置まで、幅広いアプリケーションで使用できる、コスト効率の高いスイッチです。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc