何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH E6/V6シリーズ ミディアムデューティーリミットスイッチは、多様な屋内および屋外のアプリケーション用に設計されています。亜鉛ハウジングへの静電エポキシコーティングが、大抵の環境での製品の耐久性を向上させています。E6/V6ファミリーのスイッチは、ハネウェル MICRO SWITCH BZスイッチ要素を組み込んでおり、60年を超えるサービス実績を有する信頼性の高いスナップバネ機構を備えています。E6シリーズスイッチは、サイドマウントを特長とする一方、V6シリーズスイッチはフランジ取付けです。


シールド(アクチュエータ、ブーツ付き)E6/V6シリーズスイッチは、液体や粒子の環境へ曝される可能性のあるアプリケーションに適しています。汎用(アクチュエータ、ブートシールなし)E6/V6シリーズスイッチは、液体または埃の環境に曝されないアプリケーションに最適です。これらのリミットスイッチはコンパクトなサイズであるため、スペースが限られている機器上での取付けを許容します。大半のSPDT(単極、ダブルスロー)E6/V6 カタログ リスティングはUL、CSA、CE認証済みで、一方DPDT(双極、ダブルスロー)E6/V6 カタログ リスティングはULおよびCSAの認証済みです。

小型リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH E6/V6シリーズ ミディアムデューティー リミットスイッチ データシート 英語 7MB
PK 88173:BZE6/V6およびBZG/H封入形スイッチ 取付説明書 英語 657KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
自動パーキングゲート/バリア用スイッチ アプリケーションノート 英語 780KB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6封入形スイッチ型番体系図 製品型番体系図 英語 1MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

BZV6シリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
BZE7-2RN-C トッププランジャー IP65 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN-PG トッププランジャー IP65 PG13、5 アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN18-C ウォブル - コイルバネ IP65 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN18-PG ウォブル - コイルバネ IP65 PG13、5 アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN2-C トップローラーアーム IP65 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN2-PG トップローラーアーム IP65 PG13、5 アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN28-C トップローラーアーム IP65 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RN28-PG トップローラーアーム IP65 PG13、5 アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RQ-C トッププランジャー IP50 20 mm [0.79 in] コンジット アルミニウムダイキャスト
BZE7-2RQ-PG トッププランジャー IP50 PG13、5 アルミニウムダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink