ハネウェルのは、小型メタルまたはプラスティックパッケージサイズを特長としています。アプリケーションには、材料ハンドリング、印刷機械装置、工作機械、農業機器、頭上クレーンおよびホイスト、パッケージングおよび土木工事、スタンピング、コンベヤ、陸上輸送、繊維、印刷機などがあります。
MICRO SWITCH E6/V6/E7/V7/E9シリーズリミットスイッチでは、60年以上にわたる実証済みのサービスに基づく、信頼性の高いスナップバネ機構を備えたBZスイッチ素子が採用されています。標準アプリケーションには、商業、工業、運輸、農業産業向けの機器が含まれます。亜鉛ハウジングへの静電エポキシコーティングが、大抵の環境での製品の耐久性を向上させています。SPDT(単一極ダブルスロー)E7/E7S/V7/E9シリーズのカタログリストは、世界的なアプリケーション用にCEおよびCSAの認証を受けています。DPDT(単極ダブルスロー)E7/E7S/V7/E9シリーズのカタログ リスティングは、数多くのアプリケーション用にCE認証取得済みです。
ハネウェルのBZG/BZHスイッチは、ハウジングの半分、エラストマーブートアクチュエータ、封入コンジットコネクタ、ダイキャストアルミニウムハウジングの間にネオプリン密封ガスケットを備えています。取り付け穴は、スイッチキャビティの外側に位置し、No. 10のねじを使用できます。ネオンパイロットライトは、接点状態を示す2つのコンジット開口部を有するスイッチに追加できます。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PK 88173:BZE6/V6およびBZG/H封入形スイッチ | 取付説明書 | 英語 | 657KB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
固形廃棄物管理及び処分 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH DTE6/DTV6封入形スイッチ型番体系図 | 製品型番体系図 | 英語 | 1MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |