何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH GKL/Rシリーズスイッチは、鍵トラップ機構が組み込まれたヘビーデューティー鍵動作式ソレノイド セーフティインターロックスイッチです。ガードに取り付けられたトラップ鍵は、スイッチのソレノイド回路で、危険なプロセスが正常に戻ったことを表示する遠隔信号(コントロール デバイスから)が受信されるまでは、スイッチから取り外しできません。この設計は、急な停止が(機械のもつ勢いなどで)不可能であるかまたは機械の状態(マシンサイクルの完了または安全なレベルへの温度低下など)のために現実的ではない場合の、機械装置での用途があります。鍵スイッチ内には鍵位置を監視する独立した接点があり、またほとんどのアプリケーション要求を満足する様々な異なる接点配置のソレノイドが揃っています。スイッチにあるすべてのノーマルクローズ接点はポジティブオープニングです。

鍵スイッチは、緊急時アクセス用に鍵の取り外しを可能にする手動オーバーライド機能をフロントカバーに備えています。取り付けやすくするために、スイッチは、GKLシリーズ(左のヘッド)またはGKRシリーズ(右のヘッド)として用意されています。GKL/Rシリーズスイッチは、鍵についてデュアルエントリポジション(サイドまたはトップ)で設計されています。

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKR/GKLシリーズ ソレノイド鍵操作式セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 2MB
PK 81591:GKR/GKLシリーズ ソレノイド鍵操作式セーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
PK 80108:GKR/GKLシリーズ デュアルエントリ ソレノイド鍵操作式セーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
ドミノ効果 - GKLEセーフティスイッチ ケーススタディ 英語 154KB
Limit Switches with Positive Opening Contacts アプリケーションノート 英語 555KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKL/Rスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
GKL/Rスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 27KB
GKL/RスイッチSIRA証明書 認証 英語 61KB

GKR/Lシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GKLE36PXA2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKLE36PXS2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKLE3PXA2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKLE3PXS2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKLG1PXA2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKLG1PXS2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKLG36PXA2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKLG36PXS2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKRE36MXA2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKRE36MXS2 3NC/1NO ダイレクトオープニング, スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink