何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH GKNシリーズセーフティインターロックスイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージサイズで、優れた信頼性を提供します。6種類のアクチュエータキーが用意されています。GKNシリーズは、IEC 60947-5-1に準拠しており、cULus、CE、CCCに適合しています。
鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKNシリーズ セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 478KB
50017382:GKNシリーズ セーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 444KB
50018101:GKNシリーズ アクチュエーションキー、第1版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 354KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKNスイッチ電気的耐久証明書 認証 英語 25KB
GKNスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 25KB
GKNスイッチSIRA証明書 認証 英語 55KB

GKNシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GKNA21 2NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKNA30 3NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKNC21 2NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション キー 20 mm プラスチック
GKNC30 3NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 20 mm プラスチック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink