何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

GKEシリーズセーフティ鍵操作式スイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージで、安全なハードガードアプリケーション向けに強化された信頼性を提供します。ポジティブオープニング安全性接点および複数の接点構成を備え、GKEの回転式ヘッドにより、5方向からのアクチュエータ係合が可能です。このスイッチは、IEC 60947-5-1適合の二重絶縁が特長で、また2つの標準アクチュエータから選択できます。

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKEシリーズ デュアルエントリ・セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 774KB
50011906:GKEシリーズ デュアルエントリ鍵操作式スイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 512KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKEスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 25KB
GKEスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 25KB
GKスイッチSIRA証明書 認証 英語 58KB

GKEシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GKEA01L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKEA03L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、BBM キー 1/2 NPT プラスチック
GKEA06L 2NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 1/2 NPT プラスチック
GKEC01L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 20 mm プラスチック
GKEC03L 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、BBM キー 20 mm プラスチック
GKEC06L 2NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 20 mm プラスチック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink