何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH GKシリーズスイッチは、ゲート、ガード、またはドアの位置を監視する、鍵動作式セーフティインターロック式の頑丈なメタルスイッチです。鍵は、ゲート、ガード、またはドアの可動部分に取り付けられます。ゲートが閉じると、鍵はGKスイッチに挿入されて、安全な位置(ゲート閉)であることが表示され、機械プロセスが開始できます。鍵がGKスイッチに挿入されている時は、ポジティブオープニングノーマルクローズ接点は、閉じたままです。ゲートを開くと、キーがスイッチから外されます。この動作により、スイッチのノーマルクローズ接点が開き、機械のコントロール回路が遮断されます。

GKシリーズスイッチは、鍵についてデュアルエントリポジションで設計されています。鍵はスイッチのトップまたはサイドから挿入ができ、アプリケーション内のスイッチの取り付け方の融通性が増します。4つの異なるスタイルの鍵、および様々なスイッチ接点配置が揃っており、セーフティインターロック キースイッチが求められる大抵のアプリケーションの要件を満足します。GKシリーズスイッチは、鍵を保持するためのユニークな摩擦特性で設計されています。GKシリーズスイッチは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)を含めた規格に適合しています。

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKシリーズ グローバル鍵操作式セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 2MB
PK 80109:GKシリーズ デュアルエントリ鍵操作式セーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 541KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
GKスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 27KB
GKスイッチSIRA証明書 認証 英語 58KB

GKシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GKBA1LX 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBA30LX 4NCダイレクトオープニング キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBA36LX 3NC/1NO ダイレクトオープニング、スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBA6LX 2NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKBC1LX 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKBC30LX 4NCダイレクトオープニング キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKBC36LX 3NC/1NO ダイレクトオープニング、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKBC6LX 2NCダイレクトオープニング、スローアクション キー 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GKCA1LX 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GKCA30LX 4NCダイレクトオープニング キー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink