何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

完全に樹脂封止されたMICRO SWITCH HDLSヘビーデューティーリミットスイッチは、ベーシックスイッチキャビティがエポキシで密閉されており、厳環境対応の強固な保護機能を備えています。このスイッチはノンプラグインHDLSと同じですが、唯一の違いは、コンジット入口の他にスイッチキャビティにエポキシが充填されていることです。完全に樹脂封止されたHDLSスイッチは、スイッチにはケーブルまたはコネクタによってリードが事前配線されています。


  • 食品&飲料環境での洗い流しおよび過酷な機械ツール環境に耐える優れたシール能力
  • ダイアフラムシール
  • 1212インチのSTOOW - Aケーブル(その他の長さもあります)またはコネクタバージョン
  • ケーブルバージョン:NEMA 1、6、6P、12
  • コネクタバージョン:NEMA 1、6、6P、12、13
  • すべてフルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
  • UL、CSA、CE、CCC
  • 完全樹脂封入型ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル
    

    文書


    HDLS完全樹脂封入型シリーズ製品を閲覧する

    製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
    LSYAB3KE-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 6フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAB3KP-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAB3KPC-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 20フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAB3KQ-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 5ピン ミニコネクタ 亜鉛ダイキャスト
    LSYAB4LX-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAC3KC-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 6フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAC3KDD-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 4ピンマイクロコネクタ 亜鉛ダイキャスト
    LSYAC3KP-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 12フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAC3KPB-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 30フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト
    LSYAC3KPC-FP サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、6P、12、13 20フィートケーブル 亜鉛ダイキャスト

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink