何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH BX/BX2シリーズは、世界中で頑丈な耐久性のあるスイッチが要求される、危険環境や爆発性環境でのアプリケーション用に設計されています。防爆スイッチに必要とされる要件を満たすため、スイッチハウジングの火炎通路は、スイッチ外で爆発を引き起こす危険がある、漏出した高温のガスや煙を保持、冷却するように設計されています。

機器または機械の設計、製造、取付け場所に関係なく、BXおよびBX2シリーズ製品は世界中の機関に対応しています。ハネウェルは、2つのバージョンのBXシリーズスイッチ: 標準BXシリーズ(アルミニウムハウジングを装備)と、BX2シリーズ(316L ステンレススチールハウジングを装備)を提供しています。ステンレススチールハウジングでは、強力な腐食剤や、化学処理プラント、オフショア/沿岸サイト、およびその他の危険エリアに存在しがちな薬剤に曝露されるアプリケーションにおける腐食耐性が強化されています。どちらの製品も野外使用のためにウェザーシールドされており、爆発性ガス/埃などがある環境向けに設計されています。BX/BX2シリーズのすべての動作ヘッドは、90°単位で現場での調整が可能です。

シリーズ、危険場所リミットスイッチ - ハネウェル


文書


BX2シリーズ製品を閲覧する

製品 認証規格 ハウジング素材 アクチュエータ
BX24A3K cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール サイドロータリー
BX24A3K-1A cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール サイドロータリー
BX24C4L cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール トッププランジャー
BX24P4L cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール サイドロータリー
BX2A3K cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール サイドロータリー
BX2C4L cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール トッププランジャー
BX2P4L cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) 316Lステンレススチール サイドロータリー