危険エリアリミットスイッチ
VPXシリーズ
cULus ATEX IEC Ex IP66、NEMA 4、4X、6、13. Division 1:Class I: B、C、D、Div 1:Class II E、F、G
MICRO SWITCH VPXスイッチは、特に危険な環境での屋外使用向けに設計されています。スイッチエンクロージャは、内部爆発の圧力に耐える構造になっています。爆発したガスは火炎通路により冷却され、周囲ガスの最低安全動作温度よりも低い温度まで下がります。
誘導近接スイッチを装備したVPXシリーズ バージョンは、本質安全(IS)定格を備えています。機器または機械装置が設計、構築、取付けされた場所に関係なく、VPXシリーズ製品は世界中の機関に対応しています。
VPXシリーズスイッチは、頑丈なダイキャストアルミニウムハウジングを標準装備しています。製品ハウジングは、屋外用途向けに天候シールが施されており、耐腐食性保護のためのNEMA 4X要件のほか、各種NEMAエンクロージャ規格に準拠しています。
製品のOリングシールは、エンクロージャを水密にしますが、必要な火炎パスの外にあるため、防爆要件が維持されます。VPXシリーズスイッチは、あらゆる方向から見える複数の色および角度が揃っています。特注でない限り、すべてのベーシックスイッチは、右回りおよび左回りで動作します。