MICRO SWITCH LSX危険場所スイッチは、有害な環境での使用向けに設計されています。その頑丈なハウジングには一体型の火炎通路があることで、危険場所およびNEMA分類の雰囲気での使用が承認されています。これらの火炎通路が、内部膨張性ガスがハウジングを出る前に、外部雰囲気の点火温度より低い温度まで強制的に冷却させます。LSXは、MICRO SWITCH BXシリーズ危険場所スイッチとのトラッキング互換性も備えています。オプションの取付けプレートは、標準HDLSシリーズ(ヘビーデューティーリミットスイッチ)と同様のトラッキングおよび取付けを提供します。
HDLS動作ヘッドと回路オプションの大半がLSXシリーズと併用できます。ロータリー作動式LSXシリーズ製品は、潜在的に危険な環境であるために、無点火アクチュエータを持つレバーと併用するよう設計されています。プランジャ作動式およびウォブル作動式製品であるLSXシリーズスイッチのその他のスタイルには、一体型無点火アクチュエータが組込まれています。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH LSXシリーズ危険場所リミットスイッチ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
PK 81181:LSXシリーズ 防爆ヘビーデューティーリミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 375KB |
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 517KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 3MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
製品 | 認証規格 | ハウジング素材 | アクチュエータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSXA3E | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3E-1A | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K-1A | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K-2C | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K-2K | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K1 | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K5 | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K5-1A | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
LSXA3K5-4M | UL、CSA | アルミニウム | サイドロータリー |