何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH EXシリーズスイッチは、危険場所で使用できる最小サイズのUL認証ハウジングを特徴とします。EXシリーズスイッチのキャビティは、膨張性ガスが周囲の爆発性雰囲気の発火温度より低くなるよう冷却する設計が施されています。EXシリーズは、最大20Aのスイッチング能力があり、取付けが簡単にできるように十分な配線スペースがあります。単極および双極コンジット開口部が用意されています。デュアルコンジット開口部は複数のスイッチの配線を介して利用できます。EXシリーズは、スイッチの4側面のどこからでも取付けが可能です。
シリーズ危険場所リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH EXシリーズ危険場所リミットスイッチ データシート 英語 1MB
50009662:EXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 2MB
PK 88012:EX&OP - 交換部品 取付説明書 英語 139KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
危険場所用リミットスイッチにおける規制準拠 ケーススタディ 英語 147KB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB

EXシリーズ製品を閲覧する

製品 認証規格 ハウジング素材 アクチュエータ
1EX1 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
2EX1 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
4EX1-3 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR128 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR141 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR16 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR1613 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR182 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー
EX-AR20 UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO アルミニウム サイドロータリー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink