MICRO SWITCH CXスイッチは、危険な環境の屋外での使用を意図した特殊設計になっています。当シリーズのエンクロージャは、内部爆発の圧力に耐える構造になっています。爆発したガスは火炎通路により冷却され、周囲ガスの最低安全動作温度よりも低い温度まで下がります。
MICRO SWITCH80CXシリーズスイッチは、海水その他の浸食性環境に耐性を持たせて設計された丈夫なブロンズハウジングに覆われています。腐食防止規定のNEMA 4X要件に適合。その他のCXスイッチが準拠しているNEMAエンクロージャ標準にも準拠。
製品の O リングシールは、エンクロージャを水密にしますが、必要な火炎パスの外にあるため、防爆要件が維持されます。特注でない限り、すべてのベーシックスイッチは、右回りおよび左回りで動作します。作動機構は、CW または CCW 動作のみでフィールド調整できます。工具は必要ありません。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH CXシリーズ防爆、天候封入型リミットスイッチ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
PK 88136:CX防爆、防水スイッチ | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 517KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 3MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
製品 | 認証規格 | ハウジング素材 | アクチュエータ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172CX12 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX1 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX11B-D01 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX12 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX12C | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX12E | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX1C | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX2 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
11CX2E | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー | |||||
12CX1 | UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO* | アルミニウム | サイドロータリー |