何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH BX/BX2シリーズは、世界中で頑丈な耐久性のあるスイッチが要求される、危険環境や爆発性環境でのアプリケーション用に設計されています。防爆スイッチに必要とされる要件を満たすため、スイッチハウジングの火炎通路は、スイッチ外で爆発を引き起こす危険がある、漏出した高温のガスや煙を保持、冷却するように設計されています。

機器または機械の設計、製造、取付け場所に関係なく、BXおよびBX2シリーズ製品は世界中の機関に対応しています。ハネウェルは、2つのバージョンのBXシリーズスイッチ: 標準BXシリーズ(アルミニウムハウジングを装備)と、BX2シリーズ(316L ステンレススチールハウジングを装備)を提供しています。ステンレススチールハウジングでは、強力な腐食剤や、化学処理プラント、オフショア/沿岸サイト、およびその他の危険エリアに存在しがちな薬剤に曝露されるアプリケーションにおける腐食耐性が強化されています。どちらの製品も野外使用のためにウェザーシールドされており、爆発性ガス/埃などがある環境向けに設計されています。BX/BX2シリーズのすべての動作ヘッドは、90°単位で現場での調整が可能です。

シリーズ危険場所リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BX/BX2シリーズ防爆リミットスイッチ データシート 英語 6MB
PK 80148:BXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 12MB
50083427:MICRO SWITCHBXシリーズ防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 3MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB

BXシリーズ製品を閲覧する

製品 認証規格 ハウジング素材 アクチュエータ
BX4A3K UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム サイドロータリー
BX4A3K-1A UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム サイドロータリー
BX4C3K UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム トッププランジャー
BX4D3K UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム トップローラープランジャ
BXA3K UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム サイドロータリー
BXA4L UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム サイドロータリー
BXC3K UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R) アルミニウム トッププランジャー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink