何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルMICRO SWITCH GLLシリーズ リミットスイッチの二重絶縁のコンパクトハウジングはEN500047に適合し、GLLシリーズのスイッチをスペースの限られた場所に取付けるのに適したものとしています。これらの製品はダイレクトオープン/ノーマルクローズの回路を使用しています。MICRO SWITCH GLLシリーズは、OEMアプリケーションに必要な各種アクチュエータスタイルを取り揃えています。IEC電気標準適合設計のGLLは、世界各地での使用に適し、世界で受け入れられている取付け標準にも準拠しています。

シリーズ汎用リミットスイッチ - ハネウェル


文書


GLLシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
GLLA01A1B サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A1Y サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A2B サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A2Y サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A3B サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01A4J サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01B トッププランジャー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01C トップローラープランジャ IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA01D トップローラーアーム IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック
GLLA03A1B サイドロータリー IP66; NEMA 1、12、13 12,7 mm [0.5 in] コンジット プラスチック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink