何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH GLF リミットスイッチシリーズは、グローバルEN50041規格に合わせて設計され、メタル製ノンプラグイン本体スタイル(LED 2個)を特長としています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。

シリーズ汎用リミットスイッチ - ハネウェル


文書


GLHシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
GLHA01A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A1A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A1B サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A2A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A2B サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A4J サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A5A サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01A5B サイドロータリー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01B トッププランジャー IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
GLHA01C トップローラープランジャ IP67; NEMA 1、4、12、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink