何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH コンパクトLSリミットスイッチシリーズは、多様な工業アプリケーションにおいて成功を収めてきた長期にわたる実績を持つ製品をお届けしています。厳しい条件下で、その耐久性があり信頼できる設計が、数百万回の動作にわたって長寿命、高精度、一貫した繰り返し性を提供しています。

コンパクトなサイズと調節可能な機能によって、LSシリーズは、スペースに制約のある様々な場面で、信頼性を犠牲にすることなく活躍しています。その構造は、油、水、埃に対して密封性があり、ダイキャストハウジング、ヘッド、アクチュエータが含まれます。ヘッドやアクチュエータの品揃えにより、様々なアプリケーションのソリューションが提供されます。

LSシリーズは、ノンプラグイン本体で設計されており、また200LSシリーズは、プラグイン ハウジングを備えています。

シリーズ汎用リミットスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH LSシリーズ汎用リミットスイッチ データシート 英語 5MB
PK 81028:LSリミットスイッチ 取付説明書 英語 397KB
PK 81241:金接点LS 取付説明書 英語 16KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

LSシリーズ製品を閲覧する

製品 アクチュエータ 保護等級 端子タイプ ハウジング素材
11LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4C サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS1-4PG サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
11LS2 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
11LS3 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
12LS1 トッププランジャー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1 トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1-4C トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 20 mm [0.79 in] コンジット 亜鉛ダイキャスト
15LS1-4PG トップローラープランジャ NEMA 1、3、4、6、13 PG13、5 亜鉛ダイキャスト
1LS1 サイドロータリー NEMA 1、3、4、6、13 0.5 in - 14NPT コンジット 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink