何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH GLSシリーズはIEC規格に適合し、射出成形、PLCインターフェース、機械ツール、エレベータやエスカレータ、ゲーム、パッケージングや織物、食品・飲料、産業用ドア、ハサミ、プラットホームリフト、電子アセンブリなどの使用目的で世界中で受け入れられています。


  • 4つのシリーズはIEC規格に適合しており、グローバルな用途に対応
  • 小型および標準サイズの接地面積
  • プラスチック、メタル、3コンジットのオプション
  • IP66/67シーリング
  • EN50041およびEN50047取付けパターン
  • 直動式NC接点
  • アナログ出力のオプション
  • 各種シリーズに含まれる金メッキ銀接点
  • ハネウェルLSおよび200LSリミットスイッチは、プラグインおよびノンプラグインの本体スタイルを特長としています。これらのスイッチは工業アプリケーションで長年にわたり高性能を実現した実績があります。MICRO SWITCH LSは、他の完全調整可能なリミットスイッチには小さすぎる多くの場所に収まります。MICRO SWITCH 200LSスイッチは、オリジナルのプラグインコンセプトを採用しており、シンプルで高速な交換を行うことで、ダウンタイムを短縮します。MICRO SWITCH SZL-WLシリーズリミットスイッチは、汎用コンベヤからヘビーデューティー機械装置まで、幅広いアプリケーションで使用できる、コスト効率の高いスイッチです。

    汎用リミットスイッチ - ハネウェル
    

    汎用リミットスイッチをタイプ別に閲覧する

    お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


    文書

    タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
    MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
    可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
    PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
    フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
    リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
    ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
    技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink