何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ZXシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電力デューティスイッチング(最大3A/125V AC)限定の電荷の制御で定評があります。ZXシリーズ サブミニチュアスイッチ パッケージは、電気的な接続性の要求を満たすために、ハンダ端子付き、または様々な異なるスタイルのプリント回路基板(PCB)端子付きが揃っています。

シリーズ汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


ZXシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZX10C10A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZX10C30B01 0.1 A SPDT ストレートレバー PCBスナップイン なし
ZX10C30J01 0.1 A SPDT ストレートレバー PCBスナップイン なし
ZX10E10A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZX10E10C01 0.1 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
ZX10E10E01 0.1 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー はんだ なし
ZX40E10C01 3 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
ZX40E10E01 3 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー はんだ なし
ZX40E30A01 3 A SPDT ピンプランジャー PCBスナップイン なし
ZX40E30C01 3 A SPDT ストレートレバー PCBスナップイン なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink