何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

繰り返し性を強化したMICRO SWITCH SXシリーズは、より低いオペレーティングフォースを提供し、アプリケーションの汎用性を高めます。MICRO SWITCHSMシリーズSXと同様、SXシリーズ(小型パッケージ)は、低エネルギースイッチング用金接点、二岐金接点により高い信頼性をもたらします。二股接点は、SXスイッチ内で並列冗長性を実現します。

シリーズ汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


SXシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
11SX1-T 3 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX21-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX22-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
11SX24 5 A SPDT ピンプランジャー PCBはんだ なし
11SX96-T 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
12SX1-T 1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
12SX12-T 1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
12SX14-T 1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
12SX2-T 1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
12SX3-H58 1 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink