何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH SMシリーズの軽量小型のボディに十分な電気容量、正確な動作、長寿命を組み合わせました。高い精度と繰り返し性を誇るSMシリーズは、低エネルギースイッチング用金接点、信頼性が高い二岐金接点を提供します。二股接点は、SMスイッチ内で並列冗長性を実現します。SMスイッチは、11A(V AC)または1/4 HP(V AC)までの電源デューティが切り替えで利用できます。

シリーズ汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


SMシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
111SM1 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
111SM1-H58 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
111SM1-T 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
111SM115-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM115-H58 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
111SM117-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM119-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM124-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM125-H2 5 A SPDT ストレートレバー PCBはんだ なし
111SM2 5 A SPDT ローラーレバー はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink