何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH V7ミニチュアスイッチは、熱可塑性物質ハウジングでパッケージ化された頑強なスイッチで、長期信頼性が維持されるよう設計されています。これらのスイッチは、単純または精密なオン/オフリミット、存在/不在センシング、圧力または温度アセンブリへの埋込みなどの幅広いアプリケーションで取付けることができます。V7スイッチは、ピンプランジャースタイルとして、またはスイッチを作動させるオプションの一体型または補助レバーとの併用が可能で、アプリケーションに汎用性が提供されます。スイッチが、超高感度アプリケーションを動作させるのに必要なオペレーティングフォースはわずか0,15N [およそ½オンス]です。より強いフォースが必要な場合には、ほぼ4N [14オンス]を必要とします。

MICRO SWITCH Vベーシック標準スイッチ、V15シリーズは、信頼性の高いグローバルパッケージに大きな付加価値を加えるよう設計されている電気機械スイッチです。このスイッチは「低故障コスト」アプリケーションに理想的で、スイッチの交換や故障の修理にかかるコストは最小限です。多様な動作フォースおよびアンペア数の定格があり、V15は、多種類のアプリケーション用に設計されています。ピンプランジャーまたはレバー付きスタイルで提供されるV15シリーズは、大多数のアプリケーションに適合する多数の終端スタイルを提供しています。

MICRO SWITCH ZMおよびZM1シリーズは、サブミニチュア スナップアクションスイッチです。ZMおよびZM1シリーズは小型サイズながらも、ロジックレベル(コンピュータベースの回路)から パワーデューティースイッチング(最大16.1Aおよび250V AC)までの電気負荷制御に適格です。ZMおよびZM1シリーズの全長は、20mm [0.78in]未満です。多種類の一体型ステンレススチール レバーが利用でき、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせれば、様々なアプリケーションスイッチを適用できます。ZMシリーズは、世界中での使用に合わせてUL、cUL、CE、CQCといった機関の認証を受けており、ZM1シリーズは、世界中での使用に合わせてUL、cUL、ENEC、CQCといった機関の認証を受けています。

繰り返し性を強化したMICRO SWITCH SXシリーズは、より低いオペレーティングフォースを提供し、アプリケーションの汎用性を高めます。MICRO SWITCHSMシリーズSXと同様、SXシリーズ(小型パッケージ)は、低エネルギースイッチング用金接点、二岐金接点により高い信頼性をもたらします。二股接点は、SXスイッチ内で並列冗長性を実現します。

MICRO SWITCH SMシリーズの軽量小型のボディに十分な電気容量、正確な動作、長寿命を組み合わせました。高い精度と繰り返し性を誇るSMシリーズは、低エネルギースイッチング用金接点、信頼性が高い二岐金接点を提供します。二股接点は、SMスイッチ内で並列冗長性を実現します。SMスイッチは、11A(V AC)または1/4 HP(V AC)までのパワーデューティ切替えが可能です。

汎用ベーシックスイッチ


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink