何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MICRO SWITCH V15W2シリーズベーシックスイッチは、プラスチックケースに密閉された精密スナップアクション接触機構です。スイッチが動作すると、スイッチの接点の機械的な閉鎖が起動します。スイッチは、ゾーン2の危険場所での使用が承認されています。接点の開閉の間にスイッチの接点間で少量の電弧が発生しますが、スイッチは耐環境シールを施されているため、可燃性の気体がスイッチに入ることはありません。これにより、危険な大気中で可燃性の気体に点火する可能性は最小限に抑えられます。IEC Ex承認は次のとおりです。証明書IEC Ex DEK 17.0053U.により、IEC 60079-0 6th Edition(2011)およびIEC 60079-15 4th Edition(2010)に従い、-25 °C~+85 °C の範囲の周囲温度について、Ex nC IIA T5 Gc。

防爆ベーシックスイッチ


防爆ベーシックスイッチをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink