何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルPBNシリーズは、広範な多目的、低コスト、超低圧スイッチ&センサです。PBN製品は、コンパクトで軽量、高い信頼性を備え、数百万サイクルにわたり再現可能な応答をするよう設計されています。ほぼどの方向にも取付け可能で、頑丈な構造のため、最も厳しい環境でも使用可能です。

PBN1シリーズには、セットポイント範囲が0.018 psi~1.8 psiのダイレクトアクションブレード接点、および金接点があります。PBN3シリーズには、0.036 psi~40 psiのスナップアクションスイッチ、および銀接点が備わっています。

動作特性、終端タイプ、接点材料などの製品仕様は、一定のアプリケーションについてカスタマイズできます。

シリーズ圧力スイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PBNシリーズ圧力スイッチ&センサ データシート データシート 英語 860KB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

PBN3シリーズ製品を閲覧する

製品 接点 動作圧力 電気的端子 工場出荷時標準セットポイント コネクタ
PBN3C421-B 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 1.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C421-D 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 2.0 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C421-H 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8mm クイックコネクト 6.5 in-H2O 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3C441-B 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 1.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3C441-D 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 2.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3C451-B 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 1.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3C451-D 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5mm TABタイプ 2分岐 2.0 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート
PBN3D421-R1 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8mm クイックコネクト 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3D421-R2 35.0 in-H2O〜75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8mm クイックコネクト 4 mmの滑らかな垂直ポート
PBN3D441-H 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8mm クイックコネクト 6.5 in-H2O 5 mmのバーベッドラジアルポート

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink