何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのGSSシリーズ 電気機械式安全性スイッチは、EN50041または50047規格に適合するよう設計された異なるグループの安全性スイッチで構成されています。GSSシリーズスイッチは、グローバル アプリケーション用に機関の認証を受けています。ポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を特長とします。スイッチの本体色は赤色であり、安全性アプリケーション用のスイッチであることを簡単に識別できます。スイッチは安全性アプリケーション用に設計されていますが、これらのスイッチは安全性アプリケーション以外にも適用できます。GSAシリーズ メタルリミットスイッチは、EN50041 規格に適合して設計され、30×60mm 取付けパターンを有します。最大4個の接点および様々なアクチュエータ ヘッドが利用でき、GSAシリーズ リミットスイッチは、広範なアプリケーションに適しています。

コンパクトおよび標準安全性スイッチ - ハネウェル


文書


GSSシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GSAA01A1B 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション サイドロータリー、メタルローラー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA01B 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション トップピンプランジャー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA01C 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション トップローラープランジャ 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA36A1B 2NCダイレクトオープニング、スローアクション サイドロータリー、メタルローラー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA36B 2NCダイレクトオープニング、スローアクション トップピンプランジャー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA36C 2NCダイレクトオープニング、スローアクション トップローラープランジャ 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA41A1B 4NCダイレクトオープニング、スローアクション サイドロータリー、メタルローラー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA41B 4NCダイレクトオープニング、スローアクション トップピンプランジャー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA41C 4NCダイレクトオープニング、スローアクション トップローラープランジャ 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSAA47A1B 3NC/1NO ダイレクトオープニング、スローアクション、BBM サイドロータリー、メタルローラー 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink