何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのGSSシリーズ 電気機械式安全性スイッチは、EN50041または50047規格に適合するよう設計された異なるグループの安全性スイッチで構成されています。GSSシリーズスイッチは、グローバル アプリケーション用に機関の認証を受けています。ポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を特長とします。スイッチの本体色は赤色であり、安全性アプリケーション用のスイッチであることを簡単に識別できます。スイッチは安全性アプリケーション用に設計されていますが、これらのスイッチは安全性アプリケーション以外にも適用できます。GSAシリーズ メタルリミットスイッチは、EN50041 規格に適合して設計され、30×60mm 取付けパターンを有します。最大4個の接点および様々なアクチュエータ ヘッドが利用でき、GSAシリーズ リミットスイッチは、広範なアプリケーションに適しています。

ヒンジシリーズ セーフティスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PK 80138:GSSシリーズ ヒンジ取付型セーフティリミットスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 345KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

GSSヒンジシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
GSCA01S1 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心から左側に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCA01S2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心からいずれかの方向に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCA01S3 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心から右側に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCA36S1 2NCダイレクトオープニング, スローアクション ヒンジ取付け, 中心から左側に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCA36S2 2NCダイレクトオープニング, スローアクション ヒンジ取付け, 中心からいずれかの方向に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCA36S3 2NCダイレクトオープニング, スローアクション ヒンジ取付け, 中心から右側に90度回転 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
GSCC01S1 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心から左側に90度回転 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GSCC01S2 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心からいずれかの方向に90度回転 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GSCC01S3 1NC/1NOダイレクトオープニング, スナップアクション ヒンジ取付け, 中心から右側に90度回転 20 mm 亜鉛ダイキャスト
GSCC36S1 2NCダイレクトオープニング, スローアクション ヒンジ取付け, 中心から左側に90度回転 20 mm 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink