何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの24CEシリーズ ミニチュア電気機械式セーフティスイッチは、頑強なメタルハウジングで設計されています。このシリーズは、EN/IEC 60947-5-1-3仕様に適合したポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を備えています。小型サイズおよびポジティブオープニング ノーマルクローズ接点から、24CEシリーズは、機械装置上で他の製品のサイズが非常に限られているアプリケーションに安全性ソリューションを提供します。24CEシリーズは、数多くのアプリケーションの問題を解決する幅広いアクチュエータ、回路を含む、様々な構成を揃えています。これらのミニチュアスイッチは、屋内または屋外の機械装置に対する厳しい環境用の、IP66適合の天候シールが施されています。さらに、24CEシリーズは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)規格に適合しています。
セーフティスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
24CEミニチュアセーフティスイッチ データシート データシート 英語 2MB
PK XP-4047:24CEおよび924CEシリーズ ミニチュア封入形セーフティスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
24CE & 924CEスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
24CE&924CEスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
24CE&924CEスイッチSIRA証明書 認証 英語 55KB

24CEシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
24CE18S1 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 底面部ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18S1A 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 側面ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18S2 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 底面部ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18S2A 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 側面ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18T1 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、MBB ピンプランジャー(ブーツシール) 底面部ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18T1A 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、MBB ピンプランジャー(ブーツシール) 側面ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18T2 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、MBB ピンプランジャー(ブーツシール) 底面部ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18T2A 1NC/1NOダイレクトオープニング、スローアクション、MBB ピンプランジャー(ブーツシール) 側面ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18Y1 1NC ダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 底面部ケーブル 亜鉛ダイキャスト
24CE18Y1A 1NC ダイレクトオープニング、スローアクション ピンプランジャー(ブーツシール) 側面ケーブル 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink