何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH CPSシリーズ ケーブルプル安全性スイッチは、簡単にアクセス可能な緊急停止信号、複数の緊急停止押しボタンの使用に比較して対費用効果の高い手段を提供しています。CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチの内部機構は緩んだケーブル(プッシュ式)や引っ張られたケーブルの両方にラッチします。

1CPSシリーズはケーブルの長さが76m(250ft)以下のアプリケーション用です。長さが短い場合や自動システムに一般的なゾーン保護の場合は経済的なソリューションです。2CPSシリーズは倉庫のコンベヤーラインが長い場合など、ケーブルの長さが152 m(500 ft)以下の場合に使用します。

ラインの中間点にあるケーブルテンションウィンドウはケーブルの適切なテンションを表示し、セットアップが簡単になります。直接開路スイッチ接点は作動ケーブルが適切なテンションのときに閉じたままで、リセットノブはRUN位置に設定されます。作動ケーブルが引っ張られたり、緩んだり、損傷すると、カムはNC(ノーマルクローズ)スイッチ接点を開きます。スナップアクション動作はスイッチ接点が状態を変更させる原因になり、ケーブルが引っ張られたり、緩んだり、損傷したりすると機械的にほぼ同時にラッチします。NCスイッチ接点はCPSがケーブルのテンションを適切に再設定し、リセットノブを手動で回転するまで開いたままです。

直接開路スイッチ接点が開くと、補助接点も作動します(開接点は閉じる)。補助接点は直接開路スイッチ接点から電気的に絶縁されます。これらの NO(ノーマルオープン)接点は、モニタリングやシグナリングに使用できます。

ケーブルプル・セーフティスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ データシート データシート 英語 2MB
PK 80155:2CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
PK 80169:2CPSシリーズ ケーブルプルスイッチ、ケーブル断線検出なし インストール説明および認証ドキュメント 英語 538KB
PK 80170:CPS-BRACKET取付ブラケット、第3版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 519KB
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: アプリケーションノート 英語 4MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 176KB
CPS トラブルシューティング アプリケーションノート 英語 106KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
1CPS&2CPSスイッチSIRA証明書 認証 英語 81KB
1CPS&2CPSスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
1CPS & 2CPSスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 420KB

2CPSシリーズ製品を閲覧する

製品 スイッチタイプ回路 アクチュエータ 端子タイプ ハウジング素材
2CPSA1A1 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、両側において状態保持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A1A 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、両側において状態保持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A1A-FW 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、両側において状態保持 10ピン ミニチェンジコネクタ 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A1B 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、両側において状態保持 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A2 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A2A 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A2A-FW 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし 10ピン ミニチェンジコネクタ 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A2B 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、左側において状態保持、右側のアクチュエーションなし 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A3 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、右側で状態保持、左側のアクチュエーションなし 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト
2CPSA1A3A 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左:1NC/1NO; スイッチ2 、右:1NC/1NO) ケーブル、右側で状態保持、左側のアクチュエーションなし 1/2 NPT 亜鉛ダイキャスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink