何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

小型サイズながらも、ZMおよびZM1シリーズは、ロジックレベル(コンピュータベースの回路)から パワーデューティースイッチング(最大16.1A、250V AC)にわたる電気負荷の制御用に適格です。サブミニチュアスイッチのパッケージサイズは、機器上のスペースが限られているアプリケーションに最適です。ZMおよびZM1シリーズの全長は、20mm [0.78in]未満です。

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - ハネウェル


文書


ZM1シリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZM110B70A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
ZM150C70C01 3 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
ZM160C10E01 6 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー はんだ なし
ZM160C70A01 6 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 nO
ZM190C10B01 10.1 A SPDT ショートストレートレバー はんだ なし
ZM190C10C01 10.1 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
ZM195G10A01 16 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink