何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

小型サイズながらも、ZMおよびZM1シリーズは、ロジックレベル(コンピュータベースの回路)から パワーデューティースイッチング(最大16.1A、250V AC)にわたる電気負荷の制御用に適格です。サブミニチュアスイッチのパッケージサイズは、機器上のスペースが限られているアプリケーションに最適です。ZMおよびZM1シリーズの全長は、20mm [0.78in]未満です。

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - ハネウェル


文書


ZMシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZM10B10A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZM10B70E01 0.1 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー 長はんだ なし
ZM10D20D01 0.1 A SPDT ストレートレバー PCB端子 なし
ZM10D70A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー 長はんだ なし
ZM10E50A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー PCB右アングル なし
ZM10E70A01 0.1 A SPDT ピンプランジャー 長はんだ なし
ZM50B10J01 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
ZM50D10B01 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし
ZM50E10A01 5 A SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZM50E10C01 5 A SPDT ストレートレバー はんだ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink