繰り返し性を強化したMICRO SWITCH SXシリーズは、より低いオペレーティングフォースを提供し、アプリケーションの汎用性を高めます。MICRO SWITCHSMシリーズSXと同様、SXシリーズ(小型パッケージ)は、低エネルギースイッチング用金接点、二岐金接点により高い信頼性をもたらします。二股接点は、SXスイッチ内で並列冗長性を実現します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH SXシリーズ プレミアムサブミニチュアベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 753KB |
---|---|---|---|
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |
製品 | 電流定格 | 回路 | アクチュエータ | 端子 | 保護等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11SX1-T | 3 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
11SX21-T | 5 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
11SX22-T | 5 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
11SX24 | 5 A | SPDT | ピンプランジャー | PCBはんだ | なし | ||||||
11SX96-T | 5 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
12SX1-T | 1 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
12SX12-T | 1 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
12SX14-T | 1 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
12SX2-T | 1 A | SPDT | ピンプランジャー | はんだ | なし | ||||||
12SX3-H58 | 1 A | SPDT | ピンプランジャー | クイック接続 | なし |