サブミニチュアスイッチのパッケージサイズは、機器上のスペースが限られているアプリケーションに最適です。The overall length is approximately 20 mm [0.78 in]. As with all snap-action switches, the audible click when actuated promotes ease of installation and set-up of the switches. 多種類の一体型ステンレススチール レバーが利用でき、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせれば、様々なアプリケーションスイッチを適用できます。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |