何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH ZDシリーズは、密閉型サブミニチュアスナップアクションスイッチです。ZDシリーズは小型サイズながらも、ロジックレベル(低電流、低電圧)から限定的な電力デューティスイッチング(最大3A/125V AC)の範囲の電荷制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

 Series Sealed Subminiature Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ZDシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ データシート 英語 560KB
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 134KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ アプリケーションノート 英語 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

ZDシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZD20S10A01 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S10A02 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S20A01 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A02 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A03 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A04 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A05 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A06 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20SA01EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink