何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ZWシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電力デューティスイッチング(最大6アンペア/250V AC)の電荷の制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが屋内または屋外用途での環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

 Series Sealed Subminiature Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ZWシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 134KB
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ アプリケーションノート 英語 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

ZWシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZW10E15CD1 0.1 A SPDT ストレートレバー はんだアングル IP00
ZW10E70FD1 0.1 A SPDT ローラーレバー 長はんだ IP00
ZW10E90FW1 0.1 A SPDT ローラーレバー ケーブル底部接続 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT ピンプランジャー はんだアングル IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー ケーブル底部接続 IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink