何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

WWシリーズスイッチング機構は、非スナップ式ダブルブレーク短絡バータイプの構造です。1つ、2つ、3つの回路バージョンがあります。3回路ユニットには2極があります。非動作状態(図面を参照)の回路#2にある3回路スイッチは閉じており、回路#1および#3は開いています。プランジャーが押されると、回路#2は開き、回路#1および#3は閉じます。2つの異なる回路(#1および#3)を接続したり解除したりするため、スイッチは2極です。プランジャーが解除されると、回路#1および#3は解除され、回路#2は閉じます。
 Series Specialty Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
WWシリーズ ドアスイッチ カタログ情報 英語 152KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

WWシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
WW1A24A-D8 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1G02A-D9 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1G03A-D7 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW1K05D-D9 0.1 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし
WW2K29H-D9 3 A SPNC プランジャーレバー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink