何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

DTシリーズスイッチは、積分型コモンアクチュエータによって制御される1つハウジング内に、2つの独立した単極双投(SPDT)の接点を備えています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に異なる接点が提供されます。

 Series Specialty Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

DTシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
DT-2R-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R4-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R4-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R48-B6 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R711-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2R722-A7 10 A DPDT ピンプランジャー ねじ なし
DT-2RS1-A7 10 A DPDT ストレートプランジャー ねじ なし
DT-2RV-A7 10 A DPDT ストレートレバー ねじ なし
DT-2RV2-A7 10 A DPDT ローラーレバー ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink