用途に合わせたスイッチソリューション
DPシリーズ
AC制御回路(UL、CSA) SPNO。スナップインパネルマウント
MICRO SWITCH DM/DP基本スイッチは、さまざまな用途向けに設計されており、コンパクトで軽量な設計と正確な再現性で知られています。DM/DPシリーズは、家電ドアのライトやドアのインターロック、サービスパネルなど、多様なアプリケーションで使用できる特別アプリケーション精密スイッチです。
DM/DPシリーズスナップアクションスイッチは、瞬間、プッシュプル、プルツーチート構成を有しています。クイック接続端子とスナップイン、パネルマウントハウジングにより、設置も簡単。標準のクイック接続端子(4.78 mm x 0.51 mm [0.188 in x 0.020 in])に加え、より大きな6.35 mm x 0.81 mm [0.25 in x 0.032 in]クイック接続端子もご用意しています。