何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトな軽量設計、高精度の繰り返し性で知られるMICRO SWITCH DM/DPベーシックスイッチは、幅広いアプリケーションに対応します。DM/DPシリーズは、家電ドアのライトやドアのインターロック、サービスパネルなど、多様なアプリケーションで使用できる特別アプリケーション精密スイッチです。DM/DPシリーズスナップアクションスイッチは、瞬間、プッシュプル、プルツーチート構成を有しています。クイック接続端子とスナップイン、パネルマウントハウジングにより、設置も簡単。標準のクイック接続端子(4.78mm/g x 0,51mm [0.188in x 0.020in])に加え、より大きな6,35mm x 0,81mm [0.25in x 0.032in]クイック接続端子もご用意しています。
 Series Specialty Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH DM/DPシリーズ スナップインパネルマウントベーシックスイッチ データシート 英語 1MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

DMシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
1DM1 10 A SPDT 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM152 10 A SPDT 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM171 10 A SPDT 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM176 10 A SPDT 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM178 10 A SPDT 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM18 10 A SPDT 凹型プランジャー クイック接続 なし
1DM2 10 A SPNC 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM21 10 A SPDT 短い凸型プランジャー クイック接続 なし
1DM3 10 A SPNO 弾丸型ノーズプランジャー クイック接続 なし
1DM301 10 A SPDT フィンガーグリッププランジャー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink