何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

アプリケーションが「スタンドアロン」スイッチが提供できるよりも複雑な場合、MICRO SWITCH ACシリーズ ドアスイッチをご検討ください。ACシリーズスイッチ アセンブリは、サービス ドアまたはパネルの位置が「閉」または「開」のどちらであるかを監視します。ACシリーズスイッチは、自動販売機のサービスドアまたはパネル、トラックトレーラー用モニタリングドア、軍用ドアやパネルなどの機器アプリケーション用に設計されたコンパクトスイッチ アセンブリです。ACシリーズスイッチによって電気的に連動している機器(ドアやパネルなど)が開くと、ACシリーズスイッチの動作によって電力を切断します。ACシリーズスイッチは、ドアまたはパネルが開いていることを示す光またはホーンなどの電気信号をアナンシエータ回路に供給できます。大半のACシリーズスイッチ アセンブリに共通な別の特長は、「プル・ツー・オーバーライド」位置、サービスドアを開けることができるとともに、スイッチアセンブリを通して電力を供給できます。「プル・ツー・オーバーライド」スイッチ位置は、必要に応じた機器のトラブルシューティングに役立つことがあります。

ACシリーズ スイッチアセンブリには、コントロールやインジケータ回路で要求される個別の離散出力を供給可能な最大4個のスイッチ要素が備わっています。ULおよびCSA機関の認証を取得したカタログ記載製品もあります。アプリケーションが軍事関連の場合には、軍用規格パーツ番号を記載したカタログ記載製品もあります。

 Series Specialty Basic Switches - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ACシリーズ ドアスイッチ データシート 英語 2MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

ACシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
13AC1 15 A SPDT ロッド ねじ なし
17AC1-T 5 A SPDT プランジャーレバー はんだ なし
17AC18-T 5 A SPDT プランジャーレバー はんだ なし
17AC28-H58 5 A SPDT プランジャーレバー クイック接続 なし
1AC1 15 A SPDT ロッド ねじ なし
1AC2 15 A SPDT ロッド ねじ なし
1AC24 15 A SPDT ロッド ねじ なし
22AC1 15 A SPDT ロッド ねじ なし
22AC1-D8 15 A SPDT ロッド クイック接続 なし
22AC2 15 A SPDT ロッド ねじ なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink