BSシリーズスイッチは、難度の高いスイッチアプリケーションを解決する代替選択肢を提供します。これらのユニークなソリューションは、調節可能な動作特性、連続出力、または衝撃起動(外部プランジャーなし)を提供できます。
DTシリーズスイッチは、積分型コモンアクチュエータによって制御される1つハウジング内に、2つの独立した単極双投(SPDT)の接点を備えています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に異なる接点が提供されます。
MTシリーズ磁気ブローアウトスイッチは、高容量(125V DC/250V DC)電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。
ギャングマウントが容易な MNシリーズ単極双投ダブルブレークスイッチは、工作機械、プレス、その他の機器の制限または制御メカニズムで使用するためのスイッチです。
MICRO SWITCH TBシリーズミニチュア単極双投ダブルブレークスイッチは、小型のパッケージであることを除き、MNシリーズスイッチと同様の回路制御の手段を提供します。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |