何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH V7ミニチュアスイッチは、熱可塑性物質ハウジングでパッケージ化された頑強なスイッチで、長期信頼性が維持されるよう設計されています。これらのスイッチは、単純または精密なオン/オフリミット、存在/不在センシング、圧力または温度アセンブリへの埋込みなどの幅広いアプリケーションで取付けることができます。V7スイッチは、ピンプランジャースタイルとして、またはスイッチを作動させるオプションの一体型または補助レバーとの併用が可能で、アプリケーションに汎用性が提供されます。スイッチが、超高感度アプリケーションを動作させるのに必要なオペレーティングフォースはわずか0,15N [およそ½オンス]です。より強いフォースが必要な場合には、ほぼ4N [14オンス]を必要とします。

シリーズ ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


V7シリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
V7-1A17D8 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし
V7-1A17D8-048 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
V7-1A17D8-057 5 A SPDT ストレートレバー クイック接続 なし
V7-1A17P02 5 A SPDT ピンプランジャー PCB端子 なし
V7-1A27D8-207 5 A SPNO ローラーレバー クイック接続 なし
V7-1A27D8-636 5 A SPNO パドルレバー クイック接続 なし
V7-1A28D8 5 A SPNO ピンプランジャー クイック接続 なし
V7-1A28D882 5 A SPNO ピンプランジャー クイック接続 なし
V7-1B10E9-207 11 A SPDT ローラーレバー クイック接続 なし
V7-1B17D8 11 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 なし

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink