何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

世界中で地球温暖化緩和のために冷媒を変える必要性が高まり、製造業者に新しい要件が提示され、新しい設計が行われており、安全性の高い可燃性冷媒代替品が作り出されています。ハネウェルのV15W2ベーシックスイッチはIEC Ex認証を取得しており、揮発性環境内で使用されています。また、高容量用途の安全性と反復性が必要なスイッチに最適な性能を備えています。

ハネウェル防爆スイッチの詳細は、ビデオでご覧ください。

シリーズ防爆ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH V15W2シリーズ危険位置ベーシックスイッチ データシート 英語 563KB
32333029:V15W2シリーズ危険場所ベーシックスイッチの設置手順書 取付説明書 英語 138KB
V15W2防爆ベーシックスイッチ:図を反転 アプリケーションノート 英語 592KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

V15W2シリーズ防爆ベーシックスイッチ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
V15W2-EZ100-W2 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 IP40 (露出した端子)
V15W2-EZ100A05-W2 5 A SPDT ローラーレバー クイック接続 IP40 (露出した端子)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink