何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH V15Wシリーズ ミニチュア密閉ベーシックスイッチは、産業用グレードの性能(IP定格シーリングおよび10A電気的定格)を備えています。V15Wスイッチは、密封プランジャーおよび密閉ワイヤリード線付きで、IP67環境シール定格(一時的な浸漬)に適合しています。

さらにV15Wシリーズは、最大10Aのロジックレベル/コンピュータベースの回路または電気回路を制御するよう設計されています。クイックコネクト/はんだ端子またはシールドワイヤリード線の組み合わせによって、スイッチの電気的接続性が達成されています。V15Wシリーズはさらに、グローバル アプリケーションのためのCQC(アジア太平洋)、ENEC(欧州)、ULおよびcUL(アメリカ)機関による認証を受けて機能強化されています。

シリーズ防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH V15Wシリーズ 防水ミニチュアスイッチ データシート 英語 1MB
50066512:V15Wシリーズ防水ミニチュアスイッチ取付け方法説明書 取付説明書 英語 109KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 784KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches ホワイトペーパー 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

V15Wシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT ローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,5mm端子 防水
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink